Motores para investigación marina

diondo construye un tomógrafo computarizado rentable para la exploración del lecho marino con componentes de motor drylin®.

Perfil

  • Qué se necesitaba: articulación robótica de la serie robolink®, cojinete de mesa giratoria iglidur® PRT, motor paso a paso drylin® E, sistema de control dryve D1
  • Requisitos: Las condiciones ambientales son una atmósfera salina, alta humedad, temperaturas fluctuantes y vibraciones. Todos los componentes debían ser muy compactos para caber en un contenedor de transporte. También había que encontrar una solución de coste optimizado.
  • Industria: Investigación
  • Éxito para el cliente: Los motores ofrecen un grado de protección IP68, por lo que son perfectamente adecuados para su uso en este sistema especial de TC. Otra ventaja del sistema de control: Ahorra tiempo a los ingenieros de puesta en marcha. Y con un rentable sistema de control en seco D1, el motor es fácil de programar. diondo está tan satisfecho con la solución que la colaboración continuará en el futuro.
sistema diondo CT

Problema

Solución

Una caja de cambios robolink® D y los motores drylin® garantizan un accionamiento fiable en un espacio de instalación compacto. Los motores se controlan mediante el intuitivo sistema de control dryvecontrol D1.

El motor paso a paso utilizado puede controlarse con el intuitivo sistema de control D1 dryve. La interfaz basada en web ayuda a programar rápidamente.

La válvula seca D1 puede instalarse fácilmente en el carril superior de un armario eléctrico.

Los hidratos de gas figuran entre las fuentes de energía del futuro

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos