Cambiar idioma :
El mayor buque de construcción del mundo -el Allseas Pioneering Spirit- se construyó para construir gasoductos de peso récord en todas las profundidades de agua. El año pasado, la fábrica flotante del gasoducto Nord Stream 2 recorrió hasta cinco kilómetros al día, instalando tuberías de pared gruesa y 48 pulgadas de diámetro en profundidades de más de 200 metros. Para garantizar que la grúa puente a bordo siga funcionando de forma óptima, Allseas optó por la cadena portacables de igus®.
"Gracias al polímero igumid®, la cadena portacables alcanza un rendimiento de marcha de hasta 200.000 kilómetros, incluso en condiciones climáticas extremas. Esto corresponde a una vida útil media de diez a doce años, dependiendo del rendimiento de funcionamiento."
Theo Diehl, Jefe de Gestión del Sector de Tecnología de Grúas de igus®

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h