Funcionales y decorativas: guías de cables en colores corporativos

Perfil

Guía de cables triflex TRE en una sucursal de ING Bank con dos puestos de atención.
  • Qué se necesitaba: Guías de cable flexibles para puestos móviles de asesoramiento
  • Requisitos: Libremente suspendidas y móviles, fáciles de montar, rápidas de llenar, visualmente atractivas
  • Sector: Construcción de muebles, diseño industrial

Problema

Solución

Sala de exposición con triflex TRE y cadenas portacables naranjas en el vestíbulo de un banco.
Triflex TRE en un entorno bancario moderno con mesas de trabajo blancas y cadenas portacables en el techo.

Más guías de cables para escritorios

Sistema negro de cadena portacables o manguera con Red Dot Design Award 2018.

Conducto para cables OCR

  • Se puede fijar con imanes integrados, tiras adhesivas o tornillos
  • "Diseño fácil": el cable se introduce rápidamente
  • Cada eslabón de la cadena puede utilizarse de forma flexible o bloquearse
  • ganador del premio de diseño reddot 2018
Cadena portacables con un cable verde.

Cadena portacables ZF14

  • Montaje atornillado o pegado
  • Soporte de montaje fácil de enganchar
  • "fácil" diseño: fácil de llenar, incluso cuando se instala con
  • certificado UL94-V2
La cadena portacables de oficina guía un cable en una curva de 90 grados.

Cableado OCO

  • Instalación flexible
  • Fácil de alargar o acortar
  • Con imanes incorporados para facilitar la fijación
  • Buena fuerza de sujeción de los eslabones de la cadena de hasta 150 N

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos