Cambiar idioma :
Los últimos años secos han hecho cada vez más peligrosa la tala de árboles con martillo y cuña. Las ramas muertas caen al menor impacto. Por ello, la empresa Forstreich, con sede en Friburgo (Alemania), ha desarrollado una cuña de tala controlada por radio y accionada por batería.
El silvicultor coloca la cuña en el corte de la sierra e inicia el proceso de tala, manteniendo una distancia de al menos diez metros. Para los movimientos lineales de la cuña de tala, los ingenieros de diseño utilizan raíles dobles drylin W y bloques de almohada. También utilizan cojinetes de deslizamiento iglidur G. Estos componentes permiten que la cuña absorba las fuerzas radiales durante una larga vida útil, incluso en entornos con suciedad, arena y virutas de madera.
Sector: Silvicultura
Exigencia del cliente: Larga vida útil a pesar de la suciedad y las altas fuerzas radiales
Solución de igus: guía lineal drylin W, cojinete deslizante iglidur G
Forstreich GmbH recibe el manus de plata por el uso de cojinetes iglidur y guías lineales drylin en una cuña de tala.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h