Cambiar idioma :
Con sus adoquines para bordes de acera, AS Baugeräte ofrece soluciones para empresas de servicios, constructoras y ayuntamientos. La pavimentadora de arcenes BA150 se acopla a un vehículo portador y permite la construcción y renovación rápida y eficaz de los arcenes a lo largo de carreteras y caminos.
Un componente importante de la máquina es el barrido trasero. Limpia la superficie de trabajo y debe posicionarse con precisión. AS Baugeräte buscaba una solución robusta y que requiriera poco mantenimiento para este movimiento de ajuste.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h