Cambiar idioma :
La STEIGER® T 1000 HF es una plataforma de acceso sobre camión que se caracteriza por sus extraordinarias especificaciones. Ofrece una altura de trabajo de 100 metros y un impresionante alcance de 39 metros. La plataforma de trabajo está construida sobre un chasis estándar de 53 toneladas y es extremadamente compacta, con una longitud del vehículo de 16,53 metros.
Una especificación especial de la STEIGER®s T 1000 HF es su probado concepto dual, que la convierte en la máquina de gran tamaño más flexible del mundo en el segmento de las plataformas aéreas de trabajo sobre camión de 100 metros.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h