Cambiar idioma :
Impresión en 3D de edificios de hormigón de hasta 40 metros de altura: Esto es posible gracias a un portal robotizado de la empresa española Evocons. Según la empresa, se trata del único sistema de construcción in situ del mundo que automatiza la mayoría de las actividades de construcción y, gracias a su sistema de autoelevación, permite construir grandes edificios a medida sin restricciones de altura o forma. Para guiar los cables de energía y
cables de energía y datos, Evocons utiliza la cadena portacables® de la serie 1640 y triflex® de igus®. Las cadenas protegen los cables de tensiones de torsión y daños. Soportan con fiabilidad las condiciones meteorológicas adversas, son duraderas y, gracias a su facilidad de movimiento, reducen la resistencia y, por tanto, las necesidades energéticas del pórtico robotizado. Como son ligeras, Evocons afirma que también permiten movimientos más rápidos y eficientes.
posibles. La posibilidad de reciclar la cadena® al final de su vida útil contribuye positivamente a la sostenibilidad y evita la acumulación de residuos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h