Cambiar idioma :
¿Qué tienen en común los ganaderos que protestan y los fabricantes de maquinaria agrícola? Están sometidos a una fuerte presión de costes. Como resultado, las inversiones en ingeniería agrícola tienen que aportar mejoras significativas por relativamente poco dinero. En el siguiente ejemplo, los cojinetes lisos de polímero tribológicamente optimizados -cojinetes especiales- garantizan una conexión positiva en un componente estándar, el corazón de la máquina. Los cojinetes lisos de plástico llevan muchos años demostrando su eficacia en el duro trabajo del campo.
"Compramos todos los componentes a los respectivos especialistas, incluidos los cojinetes de plástico especiales de igus®. La proporción de cojinetes de polímero iglidur® seguirá aumentando en todas las máquinas de nuestra gama de productos. Su estabilidad y sus ventajas económicas son sencillamente acertadas."
Ing. Diplomado (FH) Bernhard Kohl, Director de Diseño de FELLA-Werke GmbH

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h