Cambiar idioma :
El robot desbrozador autónomo AX-1 de la startup noruega Kilter está revolucionando la gestión de las malas hierbas en terrenos agrícolas. Con navegación GPS, un sistema de visión altamente desarrollado e inteligencia artificial, el AX-1 aplica herbicidas directamente a las malas hierbas en forma de pequeñas gotas, reduciendo el uso de productos químicos en hasta un 95 por ciento. Kilter confía en los componentes ligeros y libres de lubricación de la guía lineal drylin SLW-25120, que ajusta de forma fiable el módulo de pulverización de la máquina a la altura de la planta, para un método de trabajo respetuoso con la tierra y el medio ambiente. Su modelo robusto garantiza la fiabilidad y permite una precisión duradera incluso en condiciones de campo difíciles.

Qué se necesitaba: Mesa lineal drylin SLW-25120, ligera y libre de lubricación, para ajustar la altura del módulo de pulverización.
Requisitos: Ligero, libre de lubricación, robustez contra el polvo y la suciedad
Industria: Tecnología agrícola
Éxito para el cliente: La combinación del sistema de visión y el drylin SLW-25120 permite una aplicación precisa y puntual de herbicidas y un trabajo respetuoso con el suelo. El uso de productos químicos se reduce en un 95 por ciento, los cultivos se benefician de mayores rendimientos y la mesa lineal garantiza un uso fiable con un mantenimiento mínimo.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h