Cambiar idioma :
Reichenbacher Hamuel GmbH fabrica centros de mecanizado CNC altamente personalizados para el mecanizado por seis caras de perfiles de aluminio, plástico y madera para clientes de toda Europa. Las máquinas se entregan como sistemas completos y deben funcionar con precisión in situ. Un sistema de guiado de herramientas con una precisión milimétrica y un guiado de cables seguro son esenciales. La probada colaboración con igus comenzó hace más de 30 años y ha demostrado su eficacia especialmente en el montaje de máquinas de la serie VISION-FLEX.



Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h