Cambiar idioma :
La fresadora DMG MORI destaca por su precisión y rapidez en el mecanizado simultáneo de cinco ejes. Este proceso combina tres ejes lineales en las direcciones XYZ, una corona giratoria integrada en la bancada y el cabezal de fresado con eje B, trabajando de forma coordinada. La máquina alcanza velocidades de fresado de hasta 20.000 revoluciones por minuto con precisión micrométrica, por lo que es fundamental que el guiado de cables y tubos no provoque vibraciones. Por ello, el fabricante utiliza cadenas portacables igus de la serie E4Q.

Cadena portacables con apertura y cierre sin herramientas. Bajo nivel de vibraciones, fácil mantenimiento y peso ligero.

Sistema de cadena portacables listo para instalar: cadena portacables, cables, conectores y accesorios totalmente confeccionados.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h