Cambiar idioma :
La mesa de rodillos de Haas Maschinenbau GmbH utiliza la tecnología de cadenas portacables y cojinetes de igus®
Haas Maschinenbau GmbH es una empresa familiar que fabrica tanto componentes individuales como máquinas completas adaptadas a las necesidades del cliente. Para un reciente proyecto de un cliente, el fabricante de máquinas diseñó una mesa de rodillos de 10 metros de longitud, de anchura regulable de forma asíncrona, en la que se instalaron cuatro plataformas de vacío hidráulicas de elevación y descenso. Las dos mitades del transportador de rodillos se accionan por separado y permiten transferir y retirar techos de caravanas que se han fresado a medida en un centro de mecanizado CNC anterior. Una vez recogido el componente, se realizan dobleces y pliegues adicionales a lo largo de toda la longitud del componente.
Sin embargo, para el suministro de energía, el problema era que todo el sistema genera mucha suciedad, que afecta a los componentes individuales. La fresadora produce virutas de aluminio, virutas de madera y polvo fino de materiales compuestos, que se introducen inevitablemente en el sistema de transporte. Debido a la gran longitud del transportador de rodillos, no se podían evitar las torsiones y giros durante el cambio de anchura; un sistema de guiado de alta precisión que utilizara guías de recirculación de bolas habría provocado fallos de funcionamiento y bloqueos.
Todos los problemas temidos pudieron ser contrarrestados utilizando cadenas portacables y Cojinetes de igus®. La aplicación funciona sin problemas, lo que hace que el cliente final en particular esté hoy muy satisfecho. El cliente no tiene ninguna necesidad de mantenimiento para toda la tecnología de movimiento. Además, esto se garantiza con una reducción significativa simultánea de los costes totales. Por lo tanto, el presupuesto pudo ser respetado y un sistema de seguimiento con productos igus® ya está en perspectiva.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h