Cambiar idioma :
Puede que las plataformas elevadoras no sean los sistemas más impresionantes, pero resultan indispensables en la manipulación de materiales. Se utilizan cuando hay que llevar cargas a una cierta altura. Con capacidades de carga elevadas de varias toneladas y altas frecuencias de carrera en un régimen de trabajo de varios turnos, los puntos de apoyo están sometidos a cargas elevadas. Para que funcionen de forma fiable, los cojinetes metálicos estándar deben recibir lubricación con regularidad, sobre todo si están expuestos a la intemperie. Con los cojinetes iglidur, fabricados con plásticos de alto rendimiento, podrás aumentar la vida útil de tus sistemas elevadores y reducir los costes asociados al mantenimiento.

Cojinete cilíndrico

El cojinete duradero de alta resistencia

Tijeras

Cojinete versátil, para cargas pesadas y económico
Las soluciones personalizadas forman parte de la gama de productos de igus tanto como los artículos estándar. Nuestros expertos adaptan el proceso de fabricación y el material de los componentes exactamente a tus necesidades. Seleccionan el material más adecuado para ti de entre una amplia gama de plásticos de alto rendimiento, resistentes al desgaste y sin mantenimiento.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h