Construye tú mismo un deslizador de cámara

  • para movimiento: con un eje lineal drylin® con elementos deslizantes de funcionamiento en seco que no requieren mantenimiento y funcionan muy silenciosamente gracias a la ausencia de bolas
  • con el motor eléctrico y el sistema de control drylin® a
  • juego opcionalmente con una cadena portacables E3, que garantiza una transmisión fiable de los medios, con espacio para dos cables

Productos para la cámara deslizante

Cámara slider_products_2

Robustos raíles deslizantes

  • Perfil lineal con doble eje
  • Con orificios roscados de 3/8"
  • Longitudes de hasta 1.500 mm
Camera_slider_products_1_

Guías deslizantes extremadamente ligeras

  • Perfiles con grandes rebajes
  • Con orificios roscados de 3/8"
  • Longitudes 500 / 1.000 mm
WSQ-06-30-CAM

Riel doble WS

  • raíl doble sin agujero
  • Para rosca y agujero propios
  • Longitud de carril hasta 4.000 mm
WW-10-30-10-SL

Carro lineal con agujero liso

  • ø 10 mm agujero liso
  • Material elemento deslizante: iglidur® J
  • Material: fundición inyectada de cinc
WW-10-30-15-SL-HKA

Con orificio liso y abrazadera manual

  • Material elemento deslizante: iglidur® J
  • agujero liso ø 10 mm para adaptador 3/8"
  • Material: fundición inyectada de cinc
WWE-10-40-20-SL

Con orificio liso y ajuste individual de la holgura

  • Material elemento deslizante: iglidur® J
  • agujero liso ø 10 mm para adaptador 3/8"
  • Material: fundición inyectada de cinc

Advance - eléctrico

  • ZLW-B Eje básico de correa dentada con drylin® W guía de perfil, correa dentada de neopreno, accionamiento de acero cuadrado y eje de desviación
  • drylin® E Motor de corriente continua con engranaje recto, brida 37 mm, par nominal 1,50 Nm
  • D3 unidad de control del motor para motores de corriente continua, funcionamiento con final de carrera o mediante consumo de corriente, giro izquierda-derecha y control de velocidad directamente en la carcasa

Profesional - eléctrico

  • Eje de correa dentada estándar ZLW-S con guía de perfil drylin® W, correa dentada de poliuretano reforzado con acero, ejes de una pieza de acero recubierto
  • drylin® E Motor de corriente continua con engranaje recto, brida 37 mm, par nominal 1,50 Nm
  • Unidad de control del motor D3 para motores de corriente continua, funcionamiento con final de carrera o mediante consumo de corriente, giro izquierda-derecha y control de velocidad directamente en la carcasa

Manual

Deslizador de cámara y configurador de iconos drylin

Motorizados

Cámara deslizante e icono configurador drylin E

Más productos interesantes para el deslizador de cámara

SelectDelete ECS_3DSTILL_E3-15_J-view_1

Complemente la cadena portacables y guíe los cables de forma segura

  • Funcionamiento extremadamente silencioso: máx. 38 dB(A)
  • Acceso rápido y sencillo al cable gracias al principio de cierre de cremallera
  • Fácil de acortar y extender
  • Acceso rápido al cable gracias al principio de cremallera
drylin_curva_VA2

drylin® W guía lineal curva

  • Direcciones de flexión variables (convexa, cóncava, curva)
  • Correderas lineales a juego
  • Opción de curvado en función del radio, la longitud del raíl, el rodamiento/carro, la fijación
  • Servicio de proyectos personalizados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos