Sistema de elevación para yates

la cadena de energía y las guías de perfil se utilizan en los sistemas de elevación para yates

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cadena portacables de la serie E4; guías de perfil lineal drylin® W; cojinetes de deslizamiento iglidur®
  • Requisitos: alta resistencia a la corrosión, uso en espacios de instalación reducidos, larga vida útil, libre de lubricantes y mantenimiento, radio de curvatura estrecho
  • Industria: Barcos/yates
  • Éxito para el cliente: los tipos de cadena y los materiales han sido probados especialmente para la aplicación; la cadena portacables® fabricada con igumid® ofrece una gran estabilidad y vida útil y, al mismo tiempo, es rentable; las guías de perfil drylin® son resistentes a la corrosión y funcionan sin problemas incluso en embarcaciones de hasta 600 kg de peso.
Yate

Problema

Solución

Sistema de propulsión
Guías lineales drylin W
Cadena energética E4
Cadena portacables

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos