Cambiar idioma :

Nuestras ruedas representan una nueva era del ciclismo sostenible: fabricadas mediante un proceso de moldeo por inyección que ahorra energía y hechas de plástico de alto rendimiento totalmente reciclable, ofrecen a los ciclistas concienciados con el medio ambiente una nueva experiencia de conducción.
Sin embargo, antes de desechar las ruedas y darles una nueva vida, es necesario disfrutar durante mucho tiempo de la bicicleta, ya que gracias a su diseño, que se reduce a unos pocos radios resistentes, son excepcionalmente duraderas y no requieren mantenimiento.
Estas ruedas están pensadas para quienes no sólo se preocupan por la sostenibilidad y la longevidad, sino también por el diseño personalizado. Ya sea en el clásico negro, en un color brillante o con una forma especial, fabricamos las ruedas según sus deseos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h