Cambiar idioma :

Las exigencias a las que se somete la biela en la transmisión de una bicicleta son enormes. Al fin y al cabo, el pedal al que está conectada absorbe toda la fuerza de accionamiento ejercida por el usuario. Ni que decir tiene que este componente está construido para soportar grandes cargas. Además, la biela es extremadamente ligera y no se corroe. Nuestras bielas de plástico están disponibles en varios diseños.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h