Cambiar idioma :

La proporción de componentes electrónicos y electromecánicos en los vehículos no ha dejado de crecer desde hace años. El aumento del confort y las crecientes exigencias de seguridad alimentan este desarrollo. El mazo de cables, encargado de alimentar todos estos componentes, es por tanto el segundo componente más pesado de muchos coches, justo después del motor. Los actuadores constituyen una gran parte de los elementos a los que hay que suministrar energía y señales. Estas pequeñas unidades convierten señales e impulsos eléctricos en movimientos mecánicos y son responsables, por ejemplo, de accionar la(s) válvula(s) de mariposa al acelerar, cerrar automáticamente portones traseros y puertas o mover y colocar un asiento. Los campos de aplicación son diversos y los actuadores pueden encontrarse en todas las áreas del vehículo.

Para transmitir movimiento y fuerza se utilizan engranajes con geometrías en su mayoría complejas. Para aumentar la eficiencia de los actuadores y minimizar el ruido, igus® también ofrece desde 2020 engranajes y elementos de engranaje fabricados con materiales iglidur® conocidos y tribológicamente optimizados, especialmente probados en el laboratorio igus®.
Gracias a las innovadoras formulaciones de los plásticos de alto rendimiento iglidur®, conseguimos un funcionamiento más suave, un par más bajo y, por tanto, un menor consumo de energía en la unidad de accionamiento con propiedades de material mejoradas.
El objetivo es eliminar las grasas utilizadas en el proceso de montaje. Deben evitarse los fallos debidos a la falta, dosificación incorrecta o fluidez de la grasa. El proceso de fabricación de un actuador se simplifica y resulta más rentable.
En función de los parámetros que prevalezcan en su aplicación, le asesoraremos sobre el material y la tecnología de herramientas adecuados para moldear su engranaje individual (componente dentado) en un proceso fiable de moldeo por inyección. Prestamos especial atención a conseguir la calidad de dentado requerida, ya que esta característica geométrica, además de las propiedades del material, determina la calidad del actuador, especialmente en términos acústicos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h