Cojinetes lisos de precisión en la barra de dirección: incluso en vías bacheadas sin holgura

Los cojinetes iglidur J resistentes al desgaste y amortiguadores de vibraciones demuestran su eficacia en la barra de dirección

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cojinete liso para montaje a presión en la bola existente de la estructura de soporte de la barra de dirección
  • Requisitos: Sin juego con la barra de dirección, fácil integración en el espacio de instalación existente, baja fricción, amortiguación de vibraciones, resistente al desgaste, autolubricante, respetuoso con el medio ambiente, duradero, ligero, resistente a la suciedad, sin mantenimiento y utilizable a temperaturas de -40 a 120°C
  • Industria: Automoción
  • Éxito para el cliente:
    Con clearance-free pre-loaded iglidur JVSM plain bearing, la puntuación BSR (indicador de desarrollo del ruido) se redujo de 800 a 8 (cuanto más baja es la puntuación, mejor es el rendimiento); la calidad de marcha ha mejorado notablemente, el fabricante de automóviles ahorra mucho dinero al eliminar las reclamaciones de garantía; en general, se encontró una solución eficaz a bajo coste.
Barra de dirección con casquillo esférico y cojinete de deslizamiento iglidur

Problema

Solución

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos