Ajustes de formato precisos en etiquetadoras a 1.000 botellas por minuto

La tecnología de rodamientos rotativos y lineales se utiliza en los sistemas KHS desde hace más de 20 años.

Perfil

  • Qué se necesitaba: guía lineal drylin® W, unidad lineal drylin® SLW con accionamiento por husillorodamientos de bolas de polímero xiros, cadena portacables serie E2/000
  • Requisitos: Altos requisitos para un rendimiento de 1.000 botellas por minuto: alta precisión, resistencia a la corrosión, resistencia a los productos de limpieza, alta resistencia al desgaste, sin lubricantes.
  • Sector: Industria de bebidas, plantas embotelladoras
  • Éxito para el cliente: Ya se trate de ajustes de altura, rodillos de desvío o ajuste de la mesa de trabajo: la tecnología de rodamientos giratorios y lineales utilizada cumple desde hace unos veinte años los elevados requisitos de diversas instalaciones KHS. El cliente no sólo recibe el rodamiento, sino también los componentes funcionales completamente listos para instalar.

Problema

Solución

Figura 1: KHS recibe el ajuste del sensor para la detección de la marca de corte de la etiqueta como módulo listo para el montaje. La base es una guía lineal drylin® W.

Imagen 2: También se suministran varios rodillos transportadores listos para su instalación.

Imagen 3: Solución ideal para la industria de bebidas: Los ejes de los rodillos transportadores se apoyan en rodamientos de bolas de polímero xiros. En la imagen: Vista superior del rodillo.

Imagen 4: Toda la mesa de trabajo puede ajustarse horizontalmente - con un sistema libre de lubricación del sistema modular de tecnología lineal drylin®.

Figura 5: drylin® Las guías lineales W se utilizan para el montaje inverso de la mesa de trabajo.

Figura 6: La cadena energética de la subestructura garantiza la movilidad del suministro de energía y señales.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos