Cambiar idioma :
En esta unidad de llenado para las cantidades más pequeñas de líquidos de la industria farmacéutica, el mazo de cables de 37 conductores utilizado sufría repetidos defectos. El mazo de cables conecta el sistema electrónico a un robot estacionario que se mueve sobre dos ejes. Sólo cambiando a nuestro cable chainflex®, tendido en una cadena portacables de fácil apertura® de la serie B15, fue posible eliminar casi por completo los tiempos de inactividad.
JAB ENGINEERING, James Brondyke, Long Beach, EE.UU.
Aquí encontrará los productos utilizados
Aquí encontrará más aplicaciones interesantes de ámbitos muy diversos
A la competición de vectores

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h