Cambiar idioma :
"Las llamadas líneas de película soplada se utilizan para producir películas muy anchas y tubulares. En este caso, se produce un tubo mediante una herramienta en forma de anillo, que se tira verticalmente hacia arriba sobre un denominado mandril de aire. Entre el anillo de refrigeración (herramienta) y el dispositivo de aplanado se dispone una denominada cesta de calibración, que define y estabiliza la circunferencia de la película (diámetro de la burbuja). Durante la producción, las sustancias volátiles (monómeros) escapan de la película y se combinan con partículas de suciedad del aire, formando una película pegajosa que se deposita en la superficie de la cesta de calibración. Para garantizar un proceso de producción sin problemas, la cesta de calibración debe limpiarse a intervalos regulares. En la mayoría de los casos, esto se hace utilizando los modernos limpiadores de alta presión "" . Con las soluciones convencionales, se elimina el lubricante de los cojinetes de fricción o incluso se introducen partículas de suciedad en los cojinetes de fricción. Esto causa problemas en forma de tiempos de inactividad y, por tanto, costes."
Helmut Meyer / Hans Joachim Tönnes, Reifenhäuser GmbH, Troisdorf
Aquí encontrará los productos utilizados
A la competición manus®

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h