Componentes para ingeniería aeroespacial

Ámbitos de aplicación en el sector aeroespacial
  • Disponibles individualmente sin cantidad mínima de pedido o como solución completa de un único proveedor
  • Materiales para una amplia gama de condiciones ambientales
  • Sin lubricación, bajo mantenimiento, vida útil predecible
  • Servicio mundial 24/7, entrega rápida y fácil instalación

Sistemas de suministro de energía para telescopios y antenas

Casos de éxito

Proyecto de estudiantes de AIMIS-FYT: Impresora 3D para el espacio

Impresión 3D en el espacio

Sistema de radar GESTRA

suministro de energía en el sistema de radar GESTRA

Resumen de aplicaciones en la industria aeroespacial

...y muchas más historias de éxito

Plástico de movimiento seleccionado para tecnología aeroespacial

Cadena portacables E4Q

Cadena portacables grande

  • Cadena portacables® de gran estabilidad y rigidez para su uso con cargas elevadas
  • Bajo peso y fácil montaje
  • Funcionamiento suave y silencioso
Tubo portacables R4Q con virutas metálicas

Cadena portacables cerrada

  • Densidad y robustez de la cadena energética para protegerla del polvo, las virutas y la suciedad
  • Fácil de abrir y rápido de llenar
  • Funcionamiento silencioso

Cable de bus

  • Cable de bus a prueba de fallos para movimiento
  • Disponible para varios sistemas de bus conocidos (Profibus, Ethernet, USB, etc.)
  • 4 años de garantía
Cables chainflex de fibra óptica

Cable de fibra óptica

  • Cable de fibra óptica para muchos ciclos, altas velocidades y aceleraciones
  • Sin metales, resistente a refrigerantes y aceites
  • 4 años de garantía
Cojinetes iglidur X con o sin valona

Cojinetes lisos para altas temperaturas

  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C en funcionamiento continuo
  • Cumple los requisitos de protección contra incendios de la FAA para interiores de aeronaves
Cabeza articulada igubal KCRM

cabeza de rótula para cargas elevadas

  • Adecuada a largo plazo para temperaturas de -40 °C a +90 °C
  • Resistente a la corrosión y a los productos químicos
  • funcionamiento en seco sin mantenimiento

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos