Cambiar idioma :
¿Busca datos CAD?
En nuestra base de datos CAD puede consultar y descargar nuestros datos CAD de cremalleras en 2D o 3D, de forma gratuita y sin necesidad de registrarse.

Elija entre 8 módulos distintos.


igus cuenta con el mayor laboratorio de pruebas del sector, con una superficie total de 3.800 m2.
En él, nuestras cremalleras son sometidas a rigurosas pruebas para garantizar su calidad. Esta amplia experiencia nos permite mejorar continuamente nuestros productos y adaptarlos a las condiciones más exigentes con un único objetivo: ofrecerle siempre la mejor solución para su aplicación.
¿Qué es una cremallera?
Una cremallera es un componente alargado con una serie de dientes. Se utiliza para transmitir fuerza entre uno o dos engranajes. Cuando se combinan cremallera y engranaje, es importante asegurarse de que utilizan el mismo módulo.
¿Qué indica el módulo de una cremallera?
El módulo de una cremallera indica el tamaño del diente.
¿Cuándo encajan la cremallera y el engranaje?
Los dientes de la cremallera y del engranaje deben tener el mismo módulo para encajar sin problemas.
¿Es necesario lubricar las cremalleras de plástico iglidur® ?
No, las cremalleras iglidur® no necesitan ningún lubricante externo.
Necesito una geometría especial para una cremallera, ¿es posible?
Sí, es posible. Estaremos encantados de asesorarle, también con respecto al material más adecuado. Puede enviarnos una consulta sobre su cremallera individual aquí[Link extid="378" title="Hier"]. No existe una cantidad mínima de pedido. Desde una pieza hasta varios millones, todo es posible.
¿Cómo se fabrican las cremalleras de plástico iglidur® ?
igus dispone de tres procesos de producción para cremalleras:

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h