Cambiar idioma :
Una clase de protección define las medidas de seguridad adoptadas para evitar una descarga eléctrica. Especialmente en el caso de los equipos con carcasa metálica, existe el riesgo de que la carcasa se electrifique si el dispositivo presenta un fallo de funcionamiento. Muchos componentes de los aparatos son conductores; p.ej., una plancha, cuya superficie metálica es conductora si fallan las medidas de seguridad. Si no se adoptan las medidas adecuadas, que se especifican en las clases de protección correspondientes, pueden producirse situaciones que pongan en peligro la vida. Por lo tanto, resulta especialmente importante definir las medidas de seguridad mediante clases de protección.
Las clases de protección de los equipos eléctricos se definen en las normas DIN EN 61140 (o VDE 0140-1). Los símbolos que deben utilizarse para el marcado de los equipos eléctricos se especifican en la norma IEC 60417 de la Comisión Electrotécnica Internacional.

Unaclase de protección engloba las medidas que protegen contra tensiones peligrosas, mientras que un grado de protección define el nivel de protección frente al contacto, los objetos extraños, el agua y las tensiones mecánicas. Por lo tanto, hay que distinguir la clase de protección del índice de protección IP (protección contra la entrada de agua y polvo según la norma DIN EN 60529 o ISO 20653).
Puedes encontrar más información sobre los índices de protección.
Según la definición de la norma DIN EN 61140 (VDE 0140-1), se distinguen cuatro clases de protección. En ellas se recogen los requisitos aplicables a los equipos eléctricos, que se describen con más detalle a continuación. Los equipos eléctricos de «mayor riesgo» se encuentran en la clase de protección 1. Cuanto menor sea el riesgo que presenta un aparato eléctrico, mayor será su clase de protección (2 o 3).
La clase de protección 0 significa que, además del aislamiento básico, no existen otras medidas de protección contra descargas eléctricas. Además, los aparatos de esta clase de protección no pueden conectarse a un sistema de conductor de protección. Por lo tanto, no hay ninguna indicación con un símbolo específico. En el futuro, las normas internacionales ya no tendrán en cuenta esta clase de protección 0. En Alemania y Austria, la clase de protección 0 no está permitida.
La clase de protección 1 incluye las medidas de seguridad más completas en comparación con las demás clases de protección. La clase de protección 1 se caracteriza por una doble protección que, además del aislamiento básico habitual, proporciona una conexión a tierra a las partes conductoras de electricidad de un dispositivo. A esto se le denomina conexión equipotencial. Dependiendo del modelo de equipo eléctrico, esta ecualización puede realizarse de dos maneras:
Entre los ejemplos típicos de aparatos de esta clase de protección se encuentran las planchas eléctricas, los calentadores de agua, las lavadoras y los frigoríficos.
Los aparatos eléctricos clasificados en esta clase de protección cuentan con un aislamiento de protección reforzado o doble entre el circuito de red y la tensión de salida, o entre el circuito de red y la carcasa. Debido al aislamiento, no es posible tocar los artículos conductores de electricidad de un dispositivo. Los conectores especiales se utilizan no solo en la clase de protección 1, sino también en la clase de protección 2. A diferencia del enchufe Schuko, los conectores de contorno no requieren un condictor de protección.
Las herramientas eléctricas o los aparatos para el cuidado del cabello, p.ej., pueden clasificarse en la clase de protección 2.
Los dispositivos que cuentan con esta clase de protección se consideran equipos con el menor riesgo o con el mayor nivel de seguridad. Funciona a una tensión relativamente baja, concretamente a una tensión extra baja de protección, también conocida como «Safety Extra Low Voltage» (SELV). Esta tensión es de un máximo de 50 voltios de CA o 120 voltios de CC. En este caso, la fuente de energía son las baterías o los generadores.
Los dispositivos con una tensión alterna inferior a 25 voltios CA o 50 voltios CC pueden considerarse especialmente seguros. Ofrecen protección contra descargas eléctricas en caso de contacto indirecto o directo. Dado que la tensión es relativamente baja, los equipos eléctricos con clase de protección 3 no suponen ningún peligro para las personas.
Entre los ejemplos de esta clase de protección se incluyen los coches de juguete, las pistas de coches de ranura, diversos dispositivos médicos o los aparatos eléctricos que pueden utilizarse en la bañera o en la ducha.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h