Adecuado para Siemens OCC Banner

Cables híbridos adecuados para accionamientos OCC de Siemens

Posibilidad de elegir entre dos materiales de revestimiento (PVC & PUR)

Ahorro de costes gracias a la ampliación de la gama de productos en torno al material de la funda exterior PVC

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Cables de servo híbridos (cables híbridos)

Número de pieza del fabricante.Material del revestimientoigus® número de pieza.Número de conductores & sección nominal del conductor (mm²)Ø exterior (mm)radio de curvatura (mm)Enlace a la tienda
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online

Cables de servo híbridos compatibles con Siemens (cables de extensión)

Número de pieza del fabricante.Material del revestimientoigus® número de pieza.Número de conductores & sección nominal del conductor (mm²)Ø exterior (mm)radio de curvatura (mm)Enlace a la tienda
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0.34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Tienda online