Cambiar idioma :

El uso de rótulas suele ir asociado a elevados pesos de los cojinetes, un montaje difícil y costes elevados. En la mayoría de los casos, se requiere mantenimiento a largo plazo, y los cojinetes sólo están libres de corrosión en diseños especiales. Las rótulas igubal ponen fin a todas estas desventajas, ya que su diseño abre posibilidades completamente nuevas: Son fáciles de manejar, rentables, muy ligeras y muy robustas.
El sencillo manejo de las rótulas igubal permite utilizarlas en una amplia gama de aplicaciones. Se utilizan allí donde los cojinetes autoalineables ofrecen ventajas de diseño o simplifican el montaje.
Las rótulas igubal se introducen a presión en un orificio H7 y se fijan axialmente. No es necesario alinear con precisión el alojamiento del cojinete, ya que la rótula compensa automáticamente la desalineación.
Las rótulas igubal libres de mantenimiento están diseñadas con una tolerancia del diámetro interior de E10. El eje debe tolerarse entre h6 y h9. El juego del cojinete sirve para compensar la dilatación del cojinete durante el calentamiento.
Las rótulas igubal se fabrican en las series dimensionales K y E según DIN ISO 12240. Están disponibles en dimensiones estándar para diámetros de eje de 2 a 40 mm. La serie K también está disponible en pulgadas. Otras dimensiones a petición.

¿Desea comprobar por sí mismo la calidad de nuestros productos? Entonces, ¡Le invitamos a pedirnos una muestra gratuita!
¿Conoce nuestros productos y desea ver la selección en la tienda en línea o hacer un pedido directamente?

En sólo tres pasos, puede utilizar los parámetros de su aplicación para determinar las recomendaciones de productos adecuados, incluida la vida útil.
Aquí encontrará la información, las preguntas y las respuestas más importantes sobre la gama igubal®.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h