Cabezas articuladas igubal

Cabezas articuladas fabricadas con polímero de alto rendimiento

Qué encontrará en esta página

    Probadas en el mayor laboratorio del sector.

    Las ventajas de un vistazo

    ahorrar costes
    optimización del peso
    Resistentes a la suciedad
    Resistente a la corrosión
    No necesitan lubricación
    montaje rápido

    ¿Cuándo utilizarlos?

    • Cuando hay que ahorrar peso
    • Cuando hay que realizar movimientos giratorios, oscilatorios y lineales
    • Cuando predominan las oscilaciones/vibraciones de alta frecuencia
    • Cuando se requiere un funcionamiento silencioso
    • Si se requiere una pieza eléctricamente aislante
    • Si se desea evitar la corrosión
    • Para combinaciones con cilindros neumáticos y resortes de gas
    • Cuando se requiere resistencia química
    • Cuando se requiere una gran rigidez
    • Si deben ser detectables

    ¿Cuándo no debo utilizarlos?

    • Cuando las temperaturas sean superiores a +80 °C
    • Si se van a alcanzar velocidades de rotación superiores a 0,5 m/s
    • Cuando se produzcan cargas axiales y de tracción muy elevadas
    • Cuando se vayan a realizar aplicaciones con cilindros hidráulicos.
    • Si se requieren dimensiones superiores a 30 mm
    cabeza de biela 2.0

    cabeza de rótula igubal 2.0

    híbridos plástico-metal libres de lubricación para cargas más elevadas

    ¿Por qué cabezas articuladas igubal 2.0?

    iglidur J

    Cabeza de rótula de acero inoxidable iglidur® J
    • Material de la carcasa:
      Acero inoxidable o fundición inyectada de zinc
    • Resistencia térmica:
      -50 °C a 90 °C

    iglidur A181

    Cabeza de rótula de acero inoxidable Contacto con alimentos
    • Para aplicaciones alimentarias
    • Conforme a la FDA
    • Resistencia a la temperatura:
      -50 °C a 90 °C

    iglidur X

    Cabeza de rótula de acero inoxidable iglidur® X
    • Para condiciones extremas
    • Conductor eléctrico
    • Resistencia a la temperatura
      -100 °C a 250 °C

    iglidur J con perno esférico

    Cabeza de rótula de acero inoxidable J con perno esférico
    • Material de la carcasa:
      Acero inoxidable o fundición inyectada de zinc
    • Resistencia térmica:
      -50 °C a 90 °C
    Cabezas de rótula de polímero

    extremo de varilla de plástico

    • Robusto y sin corrosión
    • Con diferentes materiales de casquillos esféricos
    • Sin lubricación ni mantenimiento
    Industria alimentaria

    Extremo de la varilla en contacto con alimentos

    • Conforme a FDA y EU 10/2011
    • Detectable óptica y magnéticamente
    • Sin lubricación ni mantenimiento
    igubal esd

    La serie ESD

    • Con certificación ESD
    • Conductor eléctrico
    • Minimización de las descargas

    Más información

    igubal®-tienda

    Tienda

    Ir a la tienda
    Herramienta

    Herramienta

    Al sistema experto igubal
    Knowledge base

    Knowledge base

    Ir a la knowledge base

    Consultas

    Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

    Profile
    Borisenko Martin

    Distribuidor

    Escribir un correo electrónico

    Consultas y envíos