Cabezas de horquilla igubal

Articulaciones de horquilla de plástico macizo que no requieren mantenimiento

Ventajas de la articulación de horquilla igubal

Cabezas de horquilla
  • funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • sin corrosión
  • Resistente a productos químicos
  • Gran capacidad de amortiguación
  • Peso muy reducido
  • Puede utilizarse en medios
  • Fácil de instalar
  • Vida útil calculable
  • Sin mantenimiento ni lubricación

¿Cuándo utilizarlos?

  • Cuando se requiere una gran rigidez
  • Cuando se desea evitar la corrosión
  • Si no se va a utilizar lubricación
  • Cuando se desea ahorrar peso
  • Cuando se requiere un funcionamiento en seco sin mantenimiento
  • Si se desea un montaje sencillo
  • Si se desea realizar combinaciones con cilindros neumáticos y resortes de gas

¿Cuándo no se deben utilizar?

  • Cuando las temperaturas superen los 120°C
  • Si se requieren dimensiones superiores a 20 mm

Articulación de horquilla igubal - Ejemplos de aplicación

variantes de la articulación de horquilla igubal

Cabezas de horquilla estándar

Cabezas de horquilla

Cabezas de horquilla con cojinete articulado

Cabezas de horquilla con cojinete articulado

Conformidad alimentaria

Cabezas de horquilla con conformidad alimentaria

Más información

igubal®-tienda

Tienda

Ir a la tienda
Herramienta

Herramienta

Al sistema experto igubal
Knowledge base

Knowledge base

Ir a la knowledge base

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos