Cambiar idioma :
Fije los juegos de montaje Basic interior 3a o exterior 3b (compruebe si la resistencia de la fijación es suficiente). Asegúrese de que los juegos de montaje y los conectores sobresalgan hasta la mitad de la canaleta y de que la tuerca deslizante esté correctamente insertada en el perfil en C.
El perfil de goma amortiguador del ruido se corta a la longitud de la canaleta (2 m estándar) y se introduce a mano en la ranura indicada. (La imagen muestra el lado izquierdo. El lado derecho está invertido. Debe repetirse para todas las secciones de canaletas lisas)
1 Una ambas partes laterales de la canaleta empujándolas entre sí (¡deje al menos +2 mm de espacio libre!).
2 + 3 Cubra la mitad de cada segmento de canal con el juego de instalación.
1 Ajuste el juego mínimo requerido de la cadena "/canal" de 2 mm en ambos lados.
2 Compruebe si la cadena® se desplaza suavemente y sin problemas en el canal guía. En caso de fijación central con KMA, tenga en cuenta el ancho de KMA.
3 Una vez que haya ajustado la holgura mínima y todos los segmentos del canal estén alineados, apriete todas las uniones atornilladas del canal. Asegúrese de que la tuerca deslizante está instalada en la dirección correcta (ver detalle) Pares de apriete para los tornillos de fijación de los juegos de montaje: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h