cadena energética - Datos materiales y colores

Tabla de materiales Unidades de medidaValores<br />iguMid G/GLWValores<br />igumid NBValores<br />igumid ESDValores<br />igumid TEValores<br />igumid GEValores<br />igumid G V0Valores<br />igumid NB V0
Límite de fluencia (seco/húmedo) MPa190/130 78/40 ** *
Elongación (seco/húmedo) % 4/6 20/210 ***
Módulo de flexión (prueba de tracción) MPa9.000/7.000 2.900/1.200 ***9.800 3.100
Límite de elasticidad (flexión) MPa7.8003.0009.5001.290 7.200
Resistencia a la flexión MPa24012023055200210115
Dureza superficial Shore-D 79798372807975
Propiedades generales
Densidad g/cm3 1,371,14 1,21,021,46 1,43 1,15
Absorción de humedad 23/50 h. r.% peso 1,43,41,90,80,72,12,2
Máxima absorción de agua % peso 5,67,67,31,646,59,0
Propiedades eléctricas
Resistencia del volumen específico Ω x cm > 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Resistencia superficial ROA Ω> 1011> 1011< 109> 1011> 1011> 1011> 1011
Propiedades térmicas
Menor temperatura de funcionamiento °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C -40 °C
Temperatura máx. de aplicación por largos periodos °C +120 °C +80 °C +80 °C +70 °C +120 °C +90 °C +90 °C
Temperatura máx. de aplicación por cortos periodos °C +160 °C +170 °C 150 °C +140 °C +200 °C +140 °C +140 °C
Certificados de materiales
Resistencia al fuego conforme a UL94 HB V-2 HBHBHBV-0 V-0
Sin siliconasyes yes yes yes yes
Libre de halógenos yes yes yes yes no yes yes
2002/95/EC (RoHS) yesyesyesyesyes
2002/96/EC (WEEE) yes yes yes yes
Color (Color)
según RAL, aprox. ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL7015 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004 ≈RAL9004
Certificación de protección contra incendios
no no no no no conforme a la norma FAR 25.853<br />y EN 45545 HL3 R22/R23conforme a la norma FAR 25.853<br />y EN 45545 HL3 R22/R23

Colores y soluciones especiales

Números Ral (aproximados)

Negro
icono gris
Blanco grisáceo
Blanco grisáceo

Números Ral (aproximados)

naranja
amarillo
Gris claro

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos