Nueva generación - twisterchain® nuevo - robusto, silencioso, para cargas elevadas

Guía curva para cadena portacables en un guiado giratorio.
  • Más estable, más carga adicional posible
  • Un 25% menos de peso que la twisterchain anterior®
  • Velocidades de rotación de hasta 1 m/s y más
  • Movimientos giratorios/en espiral de hasta 540
  • Marcha altamente dinámica y silenciosa (con nueva canaleta)
  • Interior liso y apto para cables
  • El travesaño puede abrirse en el radio interior
  • Probado con éxito más de 1 millón de ciclos en el laboratorio de igus®® (03/2010)
  • Robots, máquinas de manipulación
  • Máquinas de embalaje
  • Máquinas de vidrio
  • Ingeniería mecánica general, etc.

twisterchain® nuevo para movimientos circulares de hasta 540°, el travesaño puede abrirse dentro del radio interior

El eslabón intermedio optimizado para cables multiplica la estabilidad de la cadena portacables® new. Al mismo tiempo, sirve de separación interior y divide el espacio de llenado en dos cámaras

Y = carga adicional máxima [kg/m] A = Twisterchain de nueva generación® new B = Versión antigua twisterchain® Classic 100% más de carga adicional con la nueva generación de igus® twisterchain® new

Serie TC32

Sistema de guiado para igus Twisterchain TC32 con radio de curvatura 32.

Serie TC42

Eslabón de cadena del sistema de guiado de energía igus con medida 42.
Guía de cadena con medida de 56 mm para una cadena portacables igus en una aplicación de radio estrecho.

Serie TC56

Cadena portacables®, se puede abrir por ambos lados

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos