Cambiar idioma :

suministro de energía para escritorios móviles de diseño superior
La organización de los cables es imprescindible en los escritorios móviles. Con el nuevo OCO.32.37.0, se convierte en una necesidad absoluta gracias a su manejo sin esfuerzo. Además, tiene un diseño sencillo que se integra discretamente en cualquier oficina. En su estado recto, está cerrado por un lado, lo que le da un aspecto más tranquilo y ordenado. La construcción en una sola pieza con unión atornillada oculta también garantiza un aspecto armonioso desde el lateral.

En 2019, se iniciaron conversaciones entre la filial de igus® en EE. UU. (igus® Inc) y un actor global de mobiliario de oficina también con sede allí sobre un nuevo concepto de cadena portacables para muebles. Actualmente utilizaban una bandeja portacables de diseño propio y relativamente ligera. Por lo tanto, buscaban algo más resistente y visualmente más atractivo para modernizar sus escritorios.
igus® siguió adelante con el proyecto y pudo presentar un concepto con un diseño perfeccionado hacia finales de 2022. Esto impresionó al fabricante de mobiliario de oficina. Durante los últimos dos años y medio, se han realizado varias iteraciones del diseño, optimizando el tamaño, la resistencia y la estética de la cadena y probando su funcionamiento con los cables del cliente en su interior. El diseño actual utiliza un soporte en cada extremo que puede atornillarse o fijarse con un imán especial recubierto de goma para proporcionar un agarre adicional a la superficie de trabajo.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h