Cambiar idioma :

Esta solución se introdujo en 2015. La e-rib se acopla a la manguera corrugada. Los tamaños de la manguera son independientes para el uso del e-rib. La estructura estabiliza el tubo corrugado para que solo pueda moverse en una dirección espacial. Los elementos de guía laterales permiten incluso que tenga una cierta longitud sin apoyo.
Ventajas resumidas:





Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h