NFPA

La norma eléctrica en EE.UU.

  • La norma permite el cable AWM si el cable ha sido identificado para su uso con el equipo aprobado y se utiliza de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Muchos clientes de igus® utilizan cables chainflex®, por ejemplo, porque han sido especialmente desarrollados para aplicaciones en movimiento y muchos de ellos llevan la marca UL AWM.
  • La norma NFPA 79 define algunos de los requisitos de construcción de los cables AWM, incluido el número mínimo de alambres trenzados, la retardancia de llama y el grosor de la pared.
  • La norma también exige que el cable cumpla todos los requisitos de la correspondiente página de estilo UL AWM.
Cable chainflex con 4 años de garantía y 2.000 millones de ciclos en una instalación de prueba.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos