Clasificación de los cables chainflex®

CargaRecorridoResistencia al aceiteTorsión
de 1 a 71 a 61 a 41 a 4
CargaBaja1234567la más alta
RecorridoAutosoportada123456400 m +
Resistencia al aceite Ninguna1234la más alta
TorsiónNinguna1234±360 °/m

Los cables chainflex® se componen de 4 partes:

Radio de curvatura de cables CF con marca R y cable curvado.

Requisitos básicos

  • 1: Cables flexibles.
  • 2: Cables altamente flexibles.
  • 3: Cables adecuados para cadenas portacables sin estructura especial (p. ej., trenzado por capas).
  • 4: Cables con diseño especial para movimiento continuo en cadenas portacables, carga media, radios desde 7,5 x d, velocidades de hasta 3 m/s.
  • 5: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables, uso para cargas altas, radios desde 6,8 x d, velocidades de hasta 10 m/s.
  • 6: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para las cargas más elevadas, radios desde 5 x d, velocidades de hasta 10 m/s.
  • 7: Cables para movimiento continuo en cadenas portacables para uso de alta resistencia con radios más pequeños, aplicaciones en interior y exterior, para radios desde 4 x d, velocidades de hasta más de 10 m/s.
Recorrido de una cadena portacables con medida en metros.

Recorrido

  • 1: Autosoportado.
  • 2: Recorrido de hasta 10 m.
  • 3: Recorrido de hasta 20 m.
  • 4: Recorrido de hasta 50 m.
  • 5: Recorrido de hasta 100 m.
  • 6: Recorrido de hasta más de 400 m.

Resistencia al aceite

  • 1: Sin resistencia al aceite.
  • 2: Resistencia al aceite (según DIN EN 50363-4-1).
  • 3: Resistencia al aceite (según DIN EN 50363-10-2).
  • 4: Resistencia al aceite (según DIN EN 60811-2-1), resistencia a los bioaceites (según VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB de DEA).
Símbolo de torsión con ±X°.

Torsión

  • 1: Sin torsión.
  • 2: ± 90°, en una longitud de cable de 1 m.
  • 3: ± 180°, en una longitud de cable de 1 m.
  • 4: ± 360°, en una longitud de cable de 1 m.

Recorrido****Del 1 al 6

Resistencia al aceite****Del 1 al 4

Torsión****Del 1 al 4

En teoría, la "Clasificación 1.1.1.1" correspondería a la más baja, y la "Clasificación 7.6.4.3", a la más alta.

¿Qué es la clasificación de los cables chainflex®?

1. Pruebas chainflex® para los materiales

  • Ensayos continuos de flexión en cadenas portacables® a temperatura ambiente y en recorridos deslizantes y sin apoyo.
  • Pruebas continuas de flexión en cadenas portacables® a baja temperatura y con un recorrido de 8 m (hasta -40 °C según el material).
  • Pruebas continuas de flexión en cadenas portacables® en diferentes medios líquidos con un recorrido de aprox. 0,5 m.
  • Pruebas de abrasión Pruebas de abrasión en combinación con materiales de cadena.

2. Pruebas chainflex® para el diseño

  • Ensayos continuos de flexión en cadenas portacables® a temperatura ambiente y en desplazamientos deslizantes y sin apoyo. Los radios son considerablemente más pequeños que los definidos más adelante en el catálogo.
  • Ensayos continuos deflexión en cadenas portacables® con curvas de temperatura variables entre -40°C y +60°C - según el diseño y el material - con recorridos deslizantes y radios más pequeños que los definidos más adelante en el catálogo.
  • Ensayos continuos de torsión en cadenas portacables triflex®® con ±180°/m para cables de torsión en banco de ensayos de torsión con cadena portacables triflex® de 1m®.
  • Pruebas de torsión continuas en cadenas portacables triflex®® con programas de movimiento en robots de 6 ejes.

igus® ha ampliado su laboratorio de pruebas para cadenas portacables y cables a 1.030 metros cuadrados. Los nuevos productos estándar y las cadenas portacables personalizadas se prueban permanentemente en más de 70 bancos de pruebas diferentes.

3. Pruebas chainflex® para las certificaciones

4. Pruebas chainflex® para la optimización de la producción

  • Registro y examen de los parámetros de producción del cable chainflex®.
  • Ensayos de flexión continua en sistemas de prueba de cadenas portacables® en recorridos cortos y rápidos.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos