Cambiar idioma :

El "séptimo eje - cable" ¿qué es exactamente? Este cable se utiliza en un robot cuando está montado en un eje lineal. El robot de movimiento multidimensional habitual tiene 6 ejes para realizar su secuencia de movimiento para la aplicación. La secuencia de conteo es, por así decirlo, desde la base del robot empezando por el eje 1 hasta el eje 6 en la mano "" del robot. En estos ejes se utilizan cables de robot debido al movimiento de torsión. Si ahora el robot tiene que desplazarse a lo largo de una línea de producción porque su proceso de trabajo dura más que el tiempo de ciclo de que dispone en su ubicación, se monta en un eje lineal. Este eje se denomina 7º eje y puede tener muchos metros de longitud. Por supuesto, el robot debe recibir alimentación eléctrica y señales. Además, también hay que enviar los datos al sistema de control. El robot necesita un cable alargador, por así decirlo, que se conecta permanentemente a la cadena lineal necesaria. Este cable se conoce como cable del séptimo eje y tiene una estructura muy compleja, ya que hay que encaminar muchas señales diferentes.

Cada fabricante de robots utiliza diferentes combinaciones de núcleo y sección transversal en función del robot. Estas combinaciones vienen determinadas por los respectivos sistemas de accionamiento y medición del robot. Por ejemplo, un robot FANUC debe suministrarse, por supuesto, de forma completamente diferente a un robot KUKA o a uno de diagrama. Incluso dentro de los respectivos fabricantes, los robots utilizan diferentes construcciones de cable en función de su diseño. En la serie CFSPECIAL.792, hemos mapeado los diseños comunes. Esto permite un uso personalizado incluso para pequeñas cantidades. Como el robot suele estar enchufado, suministramos los cables en longitudes personalizadas. Simplemente díganos el tipo de robot en cuestión y le ofreceremos una solución lista para enchufar.
¿Conoce ya nuestra herramienta en línea?
Fácil de encontrar, seleccionar el tipo adecuado, calcular la vida útil y hacer el pedido en línea.

Buscador de productos
Encuentre rápidamente el cable adecuado

calculadora de vida útil
Calcule la vida útil de cualquier cable chainflex®

Calculador del recargo del cobre
Calcule el recargo diario del cobre.

Configurador de cables especiales
Configure su cable personalizado en solo 3 minutos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h