Cambiar idioma :

Para requisitos antiestáticos, sin PTFE
El nuevo material iglidur FPF no sólo es conductor, y por tanto especialmente adecuado para aplicaciones con requisitos ESD, sino que además no contiene PTFE.
Conductor y sin PTFE
Reduce los costes de mantenimiento y lubricación
Especificaciones tribológicas similares en comparación con iglidur F, dependiendo de la aplicación
Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales.
igus apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información.

Debido al debate actual sobre la prohibición del PTFE, hemos recopilado toda la información importante sobre el PTFE en relación con nuestros cojinetes de fricción. Aquí también encontrará una lista de todos los materiales iglidur que no contienen PTFE.

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros nuevos productos? Estaremos encantados de ayudarle. Póngase en contacto con nosotros y le asesoraremos sin compromiso.
Por cierto, le apoyaremos desde la fase de diseño hasta el componente acabado y más allá. Desde prototipos hasta pequeñas o grandes series.
Estaremos encantados de atenderle.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h