Menos problemas de óxido y mantenimiento en la trampilla elevadora

Cojinetes iglidur® desafían las duras condiciones en los elevadores de MBB Palfinger

Elevador trasero de MBB Palfinger en transportador de pacientes

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinetes lisos para 12 puntos de apoyo en los polipastos, adecuados para pernos de acero inoxidable
  • Requisitos: libres de lubricación/mantenimiento, resistentes a la suciedad y el polvo, golpes e impactos, adecuados para cargas elevadas y cargas en los bordes
  • Sector: Vehículos comerciales
  • Éxito para el cliente: los Cojinetes iglidur ® Q290 se fabrican para adaptarse con precisión a la construcción existente y se montan rápidamente. Los costes de lubricación se eliminan por completo. El material resistente a la corrosión y duradero reduce significativamente el riesgo de fallos en el elevador trasero relacionados con los cojinetes.

Problema

Solución

"La ausencia de mantenimiento y corrosión, así como la diferencia de precio en comparación con los cojinetes metálicos, no son las únicas ventajas que nos ofrecen los cojinetes lisos de igus®. En nuestro sector, los cálculos son tan ajustados que también vale mucho si se pueden ahorrar pasos enteros de trabajo durante el montaje, si los rodamientos se pueden introducir simplemente a presión y ya no es necesario lubricarlos. Todo esto en combinación nos ha convencido completamente de los cojinetes igus®."

Eike Rulfs

Construcción de conductores & Desarrollo, MBB Palfinger

Pernos de acero inoxidable de MBB Palfinger e iglidur® Q290
Pernos de acero inoxidable de MBB Palfinger e iglidur® Q290

Cojinete de deslizamiento iglidur® Q290

iglidur Q290

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos