Cambiar idioma :
Manipulación automatizada de medicamentos para farmacias: con más de 7.500 sistemas instalados en todo el mundo, los sistemas Rowa de Becton Dickinson son líderes en este segmento del mercado. Además del almacenamiento automatizado de medicamentos y los sistemas digitales para la zona de venta de las farmacias, BD Rowa ofrece el Rowa Dose System, una solución que recopila y envasa en blíster combinaciones individuales de hasta 700 medicamentos para los pacientes. La tecnología de almacenamiento adquiere un papel protagonista en el sentido más estricto de la palabra.

Sin problemas: todas las ventajas de un vistazo
Las tuercas de husillo metálicas siguen siendo estándar en la tecnología médica. Sin embargo, la mayoría de ellas requieren lubricación y mantenimiento periódicos. Las partículas de polvo y suciedad pueden adherirse bien a la lubricación utilizada. Esto provoca una contaminación considerable y un desgaste mucho mayor en comparación con un sistema de funcionamiento en seco. Además, la tuerca metálica del husillo puede corroerse rápidamente en entornos húmedos.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h