motion plastics para el exterior de aviones

Antena de banda ancha para aviones

iglidur PRT slewing rings

Ventajas de nuestras coronas giratorias para antenas UMTS

  • Suavidad de marcha, amortiguación de vibraciones - sin restricciones funcionales en caso de vibraciones del avión
  • Materiales resistentes a la temperatura: nuestros productos no se ven afectados por fluctuaciones de -50°C a +200°C.
  • Sin velocidad mínima de rotación: a diferencia de las coronas giratorias con rodamientos de bolas, en las que las bolas se aplastan a bajas velocidades.
  • Bajo peso - esto ahorra emisiones y costes de combustible
  • Funcionamiento en seco - con muchos componentes electrónicos externos, los lubricantes son indeseables
  • Sin mantenimiento: ahorra tiempo y costes de apertura del radomo y mantenimiento.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos