Láminas de malla de acero inoxidable o chapas metálicas con recubrimiento iglidur

Láminas de malla de acero inoxidable con recubrimiento de iglidur

Flexibles y robustas.

Triángulo mejora tecnológica

Mejora tecnológica

Triángulo reducción de costes

Reducción de costes

Cuadrado testado en el laboratorio de igus

Testado en el laboratorio de igus®

Círculo ventaja ecológica

Ventaja ecológica

Acero inoxidable con recubrimiento de IC-05

Características principales:

  • Láminas de malla de acero inoxidable o chapas metálicas con recubrimiento de iglidur.
  • Tamaño estándar: 1.200 x 800 mm (tamaño de un palet estándar).
  • Varios grosores de alambre: de 0,4 mm a 0,22 mm.
  • Espesor de la placa: 5 mm.
  • Materiales disponibles: IC-01, IC-02, IC-05.
  • El recubrimiento mantiene su estabilidad estructural incluso si se somete a deformaciones.
  • Posibilidad de fijación mediante tornillos o remaches.

Instrucciones de instalación

Esto podría interesarle

Vista previa del documento técnico

White paper sobre recubrimiento industrial.

  • Funcionamiento y aplicación del recubrimiento industrial.
  • El recubrimiento ideal para su aplicación.
  • Información sobre el servicio de recubrimiento iglidur.
  • Consejos para una correcta aplicación del recubrimiento.
  • Ejemplos de aplicaciones reales.
Muestra de recubrimiento

Muestras gratuitas.

  • Producto con recubrimiento de iglidur IC-05.
  • Conforme con la normativa alimentaria según FDA y (UE) n.º 10/2011.
  • Sin necesidad de lubricación gracias a los lubricantes sólidos incorporados.
  • Sometido a prueba de niebla salina de 480 horas conforme a DIN EN ISO 9227.

Todas las novedades de un vistazo.

Catálogo interactivo de nuevos productos

¿Desea saber más?

Caja muestras de cojinetes iglidur con plantillas y el catálogo de cojinetes de fricción

Haga su pedido aquí.

Recubrimiento en polvo iglidur

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos