Componentes libres de mantenimiento y conformes con los requisitos de la FDA para la producción de bebidas

  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Químicamente resistentes y libres de corrosión
  • Baja absorción de humedad
  • Fáciles de limpiar
  • Ahorran espacio de instalación y peso
  • Entrega rápida
  • Montaje sencillo

Productos seleccionados para la tecnología de las bebidas

Polvo de recubrimiento iglidur IC-05 de 2 kg, con bolsa recortada y montículo de polvo azul.

Polvo de recubrimiento iglidur IC-05

  • Conforme a las normas alimentarias FDA y EU10/2011
  • No necesita lubricación adicional
  • Aumenta la vida útil de su aplicación
Tribo-Tape A160 en rollo con cinta azul.

Camisa iglidur A160

  • Bajos coeficientes de fricción
  • Alta resistencia al desgaste
  • Conforme a la FDA
Rollo cilíndrico gris con cara frontal blanca y abertura central.

rodillo transportador xiros

  • Bajo coeficiente de fricción
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Rentable
Cojinete de brida de cuatro orificios con carcasa de plástico.

Cojinete con brida igubal

  • Cojinetes con brida de dos y cuatro agujeros
  • Sin corrosión y químicamente resistentes
  • Sin lubricante externo
Unidad lineal igus SLW-BB con husillo roscado y barras guía.

Sistema lineal de husillo SLW

  • Versión de acero inoxidable, resistente a la corrosión
  • Resistente a la suciedad
  • Limpio e higiénico
Casquillo de deslizamiento iglidur azul sobre fondo blanco.

Cojinete iglidur A181

  • Cumple la normativa FDA y EU 10/2011
  • Buena resistencia al desgaste
  • Alta resistencia a los medios

Ajuste de carriles en la industria de bebidas: del posicionamiento manual al inteligente

Manual

Accionado

Automatizado

Ajuste de carril con tecnología de transporte igus y puntos de apoyo marcados en naranja en una instalación de transporte.

... o con reductor Apiro

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Sistema de etiquetado Sleevematic TS

Línea de envasado Krones con transporte y panel de control en una célula de producción.

Etiquetadoras Innoket Neo

Máquina etiquetadora con módulos de transporte y mesa giratoria para procesos de embalaje.

Sistemas de llenado

Unidad de transporte de una instalación de llenado con cadena portacables y eje lineal.

Sistemas de llenado

Línea de llenado con botellas de vidrio en una cinta transportadora.

Unidad de control para procesos de ensayo industriales

Un sistema automatizado inspecciona una botella con sensores y pinzas.

... y muchas más historias de éxito

Collage de máquinas de embalaje y tecnología de transporte para líneas de producción industrial.

Expositor de igus®

Expositores Corner de igus con módulos de estantería naranjas y muestras de producto para ferias.

Blog de igus®

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos