¿Hasta qué punto son sostenibles los motion plastics?


Antes: Producción de plásticos

Balance energético

Consumo de petróleo

Sin PTFE y probados para PFAS

Electricidad verde y energías renovables

Sin residuos de plástico

Certificación ecológica o ambiental

Norma ISO14001 de gestión medioambiental

Norma de gestión energética ISO 50001


Durante: Plásticos en uso

No necesitan lubricación

Sin lubricante

Sin contaminación del agua

Menos contaminación ambiental

Reducción del consumo

Símbolo de productos sostenibles y duraderos con flechas circulares.

Larga vida útil

Ahorro energético

Dos anillos de casquillo verdes en la hierba, uno con superficie de musgo.

Biopolímeros

Mantenimiento predictivo

Peso ligero

Piezas intercambiables


Después: Plásticos tras su uso

Economía circular con botellas y envases de plástico y procesos de fábrica alrededor de la Tierra.

Programa de reciclaje chainge

Ciclo de reciclaje de plásticos alrededor de la Tierra con flechas, plantas y transporte de material reciclado.

Reciclaje con Hydro-PRT


Novedades sostenibles

Sostenibilidad de nuestros cables chainflex

Lucha contra la emisión de gases contaminantes en los puertos de contenedores con energía en tierra

Buque portacontenedores en el muelle con grúas STS y una solución shore power para la manipulación de contenedores.

Movilidad sostenible con una bicicleta fabricada con plástico reciclado

igus Bike junto al agua con la rueda trasera desintegrándose frente a un puente.

e-chain E2.1: la primera gama de cadenas portacables fabricada con material reciclado

echain e21 con flechas verdes para el ciclo y el flujo de material.

Corona giratoria con base de madera

Brida de plástico redonda con tornillos y orificio central.

Filamento para impresión 3D en bobina de cartón sostenible

Bobina de filamento iglidur i150 sobre carrete de cartón para impresión 3D.

Estudio: drylin R en ejes de madera 

Estudio con eje de madera de roble en un elemento de apoyo igus.

Rodamientos de bolas fabricados con regranulado

Rodamiento de bolas verde con bolas metálicas visibles.

Proyectos e iniciativas de conservación de recursos

Grupo plantando árboles en el bosque.

Plantamos árboles nuevos por todo el mundo

Parking de varias plantas con fachadas verdes detrás de una valla.

Aparcamiento ecológico en la sede de igus en Colonia

Dos hombres sostienen un documento frente al edificio de igus con un rótulo climático en Colonia.

Colaboración con el Cologne Climate Declaration

Logotipo de UPS con aviso de envío carbono neutral.

Envíos neutros en carbono de UPS

Barrera de residuos en un curso de agua contaminado, antes y después de la limpieza.

Plastic Fischer: contra los residuos plásticos en los ríos

Trampa flotante de residuos en el Rin para limpieza y economía circular.

El "pulpo del Rin": igus apoya un recolector de residuos flotantes

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos