Cambiar idioma :
Energía guiada con seguridad en todas direcciones
Las secuencias de proceso en la construcción de carrocerías son fluidas. Si una pieza de la máquina se detiene, toda la línea de producción se paraliza. Para proteger los cables eléctricos y neumáticos y las mangueras de suministro de los robots de los movimientos giratorios y las chispas de soldadura, igus ha desarrollado la cadena portacables triflex. Se adapta fácilmente a los movimientos multieje, es fácil de instalar o reparar y sencilla de adaptar.

Nuestro servicio empieza incluso antes de la instalación.

Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h