Módulos lineales robustos de acero inoxidable

  • Configurables individualmente
  • Resistentes a productos químicos
  • Diseño extremadamente robusto
  • Con componentes de acero resistentes a la corrosión
  • Elección de cojinetes lisos: iglidur® J = estándar, iglidur® A180 = conforme a FDA, iglidur® X = alta temperatura

Qué encontrará en esta página

Consulta gratuita en línea

Nuestro eje lineal de acero inoxidable de un vistazo:

drylin_SHT-ESX-20_VA_CMYK.tif

SHT-ES Acero inoxidable

  • Longitud de carro 65 - 180 mm
  • Longitud máxima de carrera: 300 - 1500 mm
  • Diámetro del eje 8 - 30 mm
drylin_SHTC-EWM-HYD.tif

SHT - Diseño higiénico

  • Conforme a la FDA
  • Enjuagable
  • Amplias dimensiones del hueco
DRE_PROD_SLW-ES_1.tif

SLW-ES - versión de acero inoxidable resistente a la corrosión

  • Material del cojinete seleccionable
  • Conforme a FDA con cojinete iglidur® A180
  • Alta temperatura con cojinete iglidur® X hasta +250 °C
Mesas lineales con motor

Eje lineal de acero inoxidable ZLW

  • Altura del sistema plano 40 mm
  • Longitudes de carrera de hasta 2000 mm
  • sin corrosión gracias al acero inoxidable 304 SS y 316

sin lubricación & higiénico

Sin corrosión

Gran capacidad de carga

Resistentes a productos químicos

No todos los aceros inoxidables son iguales

Materiales de los componentes del módulo lineal

Materiales de los husillos

Materiales de los ejes

Materiales para rodamientos

Ejemplos de aplicaciones de clientes

Robot marino para entornos difíciles

tecnología de accionamiento Ejemplo de aplicación de Remotion

Configuración especial de medición con módulos lineales

Ejemplo de aplicación Art Robotics

Impresora 3D para hormigón l Solución sin lubricación para entornos polvorientos

Ejemplo de aplicación

Actuadores lineales en un sistema de posicionamiento automatizado

Tecnología de accionamiento en un sistema de preparación de pedidos

Más ejemplos de aplicaciones

AWB

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos