Cambiar idioma :
La operación de carga de una terminal de cruceros coordina la transferencia fluida de suministros, equipaje y equipo técnico entre la terminal y el buque. El personal de cruceros, el personal portuario y el personal de seguridad colaboran estrechamente para garantizar que la carga se realiza de forma segura y puntual. La carga, como alimentos, bebidas, ropa de cama y equipos técnicos, se entrega según un estricto horario coordinado con precisión con la hora de salida del buque. Equipos especializados se encargan de la carga del equipaje y utilizan sistemas de cinta transportadora y seguimiento digital del equipaje para asignarlo a los camarotes correctos.
Las medidas de seguridad y control son esenciales durante todo el proceso para evitar retrasos y garantizar el cumplimiento de la normativa marítima. Una comunicación clara y una estrecha coordinación entre la logística de la terminal y la tripulación del buque son cruciales para evitar cuellos de botella. El objetivo de toda la operación es una entrega rápida y sin contratiempos para que el crucero pueda comenzar a tiempo y con eficacia.

En el vídeo: Instalación de la conexión móvil a tierra "iMSPO" en el puerto de Rotterdam.
Para reducir las emisiones y el ruido en la zona urbana, el puerto de Rotterdam confía en un innovador sistema de alimentación en tierra de igus: el iMSPO de Cruceros. La "toma" móvil suministra energía de forma flexible y eficiente a los cruceros a lo largo del muro del cantil del muelle de 230 metros de longitud, independientemente de su posición de atraque.
El sistema se instala bajo tierra en una zanja y se desplaza con precisión al lugar deseado mediante una cadena portacables con ruedas. La conexión la realizan dos personas en menos de 15 minutos: es segura, ocupa poco espacio y cumple la normativa (IEC 80005-1). Se suministra hasta 16 MW de energía procedente de fuentes renovables.
El resultado: Menos CO₂, menos ruido, mejor calidad de vida: un paso pionero hacia una infraestructura portuaria sostenible.
La norma IEEE/IEC/ISO 80005-1 para conexiones en tierra de alta tensión contienen información exhaustiva sobre el diseño, la instalación y las pruebas de los sistemas HVSC (High Voltage Shore Connection). Proporcionan directrices generales para los sistemas HVSC, así como apéndices específicos para determinados tipos de buques. El apéndice C es especialmente relevante para los cruceros. Esta sección contiene especificaciones que garantizan la interoperabilidad global y la seguridad de los sistemas mediante parámetros de prueba definidos.
Algunas de las características de diseño más importantes para terminales y buques de crucero son:
La planificación debe orientarse hacia la consecución de una conectividad 100% en las condiciones actuales, garantizando al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse a los requisitos futuros en cualquier momento.
La planificación del sistema debe tener en cuenta no sólo las necesidades actuales, sino también las posibles necesidades futuras y las situaciones de emergencia que puedan surgir debido al fallo de otros dispositivos en la terminal. El mejor sistema es el que cumple los requisitos actuales, tiene en cuenta la evolución futura y puede reaccionar ante acontecimientos imprevistos, sin un esfuerzo de planificación adicional.
La norma internacional IEC 80005-1 debe tenerse muy en cuenta para garantizar la interoperabilidad con otros sistemas y la seguridad cuando se trata de tecnología de alta tensión.
Las operaciones principales de la empresa deben analizarse cuidadosamente para garantizar que el sistema de energía en tierra se integre perfectamente en la estructura operativa existente, con un funcionamiento rápido, sencillo y seguro.
La planificación del sistema debe garantizar que el sistema de energía en puerto funcione en armonía con las operaciones existentes. El proceso de conexión no debe afectar a la eficiencia de las operaciones. Un sistema que requiera mucha mano de obra o sea complicado de manejar y mantener puede repercutir negativamente en la rentabilidad.
El iMSPO para cruceros permite una colocación flexible de las conexiones eléctricas a lo largo de todo el muelle, exactamente donde se necesitan. El sistema cumple plenamente las normas IEC y puede utilizarse con cualquier tipo de sistema de gestión de cables.


Distribuidor
Escribir un correo electrónicoEn persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h