Productos para la industria naval

Barco y plataforma offshore en mar tranquilo.
  • Funcionamiento en seco y sin mantenimiento
  • Estables y más ligeros que el acero
  • Resistentes a la corrosión, al agua de mar, a los productos químicos y a los rayos UV
  • Adecuados para su uso en temperaturas extremas
  • Fáciles de instalar, flexibles, modulares
  • Con una vida útil predecible

igus® Productos para la construcción naval

Guía de cadena igus E4.1 con segmentos móviles para cadenas portacables.

Cadena portacables® E4.1

  • Robustez y ligereza
  • Diseño modular
  • Duradera y silenciosa
  • Marcha recta y montaje rápido
  • Rigidez muy elevada
Conectores igus readycable y haz de cables para aplicaciones industriales.

Conjuntos de cables

  • Probados según las normas industriales pertinentes
  • Cables listos para conectar con conectores específicos del sector
  • Laboratorio de pruebas de 2.750 m²
Cadena portacables igus readychain con varios cables y conectores.

Suministro de energía premontado listo para instalar

  • 95% menos de tiempo de montaje
  • Reducir el tiempo de montaje
  • Reducir los costes de fabricación
  • Minimizar los costes logísticos
Componente circular de igus con guías perimetrales y anillo interior.

Para aplicaciones de rotación rápida

twisterchain con cadena portacables en guía curva para cables y líneas.

Robusta, silenciosa, para cargas elevadas

Cadenas portacables Twisterband en bobinas para aplicaciones navales.

Rotaciones de hasta 7.000

Guía lineal drylin-W con dos rieles y dos bloques deslizantes.

Sistema lineal modular

Casquillo deslizante igus de igutex con fondo recortado.

Para cargas especialmente elevadas

Cojinete iglidur redondo con orificios de tornillo y gran abertura central.

Sin mantenimiento y fácil de instalar

Casos de éxito de clientes

AIDAblu en el astillero frente a un dique seco.
iglidur X y un rodamiento rígido de bolas sobre un barco en el mar.
Cadena portacables E4.1 en el accionamiento retráctil de un buque de intervención de pozos offshore.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos