Cadenas portacables seguras para sistemas top drive

Cadenas portacables para sistemas top drive

e-loop®

Sistema modular de cadena portacables e-loop

  • Combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia.
  • Alivio completo de la tensión del cable: la cuerda de tracción dentro de la cadena transfiere las fuerzas de tracción a los soportes de montaje y a la estructura.
  • Práctico: los cables pueden sustituirse individualmente.
E4.112

Sistema de cadena portacables serie E4.112

  • Fuertes y elevadas fuerzas gracias al diseño socavado de ""
  • Superficies deslizantes, largos recorridos de hasta 450 m
  • Para grandes longitudes no soportadas y pesos de relleno
Cadenas portacables offshore

Cadena de alta mar

  • Diseño de sistema modular
  • Duradera, robusta y flexible
  • Resistente a la corrosión, al agua de mar, al aceite y a los rayos UV
Cadenas portacables confeccionadas readychain

Cadena portacables

  • Soluciones plug & play, por ejemplo, para top drives
  • 95% menos de tiempo de aprovechamiento
  • Reducción del tiempo de montaje

Cables para sistemas topdrive

chainflex cables especiales para el e-loop

  • Adaptados a todos los componentes del top drive para un ajuste óptimo en el conector y la cadena
  • Reducción de costes de aprox. un 35% gracias a la eliminación de la costosa producción a medida para proyectos
  • Ahora también con homologación DNV para el sector marítimo
Cable unipolar chainflex CF310.UL

Cable unipolar CF310.UL

  • Para cargas muy elevadas con aprobación UL
  • Cubierta exterior de TPE
  • Resistente al aceite y a la radiación UV; ignífugo
Cable de control chainflex CF9.UL

Cable de control CF9.UL

  • Para cargas muy elevadas
  • Certificado según UL y DNV
  • Ignífugo y resistente al aceite
Cable de datos chainflex CF112

Cable de datos CF112

  • Para cargas muy elevadas
  • Certificado según UL y DNV
  • Ignífugo, resistente al aceite y al MUD

Casos de éxito

Máquina perforadora profunda
Plataformas con mecanismo de piñón-cremallera
Aplicaciones offshore

Prueba de carga y rotura del guiado por cable e-loop

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos