Cadenas portacables robustas y ligeras para equipos de perforación

Sistemas top drive

Cadenas portacables en sistemas top drive

Manipulación de tuberías y BOP

Cadenas portacables para la manipulación de tubo

Cantilever skids

Cadena portacables en una estructura en voladizo

Grúas

Grúa giratoria con cadena portacables RBR

Sistemas de lanzamiento y recuperación (LARS)

NUEVO: El primer cable de cadena portacables TopDrive® ahora también con homologación DNV

CFEspecial DNV
e-loop®

Producto estrella: Sistema modular de cadena portacables e-loop®

  • Combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de un cable de tracción de alta resistencia.
  • Las fuerzas de tracción se transmiten al soporte de montaje y a la estructura mediante el cable de tracción del interior de la cadena. Como resultado, los cables permanecen completamente libres de tensión.
  • Práctico: los cables individuales pueden sustituirse.
  • Combinación: chainflex® CFSPECIAL paquete de cables compuesto por motor, datos & cable híbrido

Casos de éxito

e-loop en un sistema top drive de Akita
Cadena portacables E4.1 en el sistema de perforación Bauer
Aplicaciones offshore

Whitepaper:

Whitepaper: Soluciones de plástico de alto rendimiento para equipos de perforación

Productos para equipos de perforación

Cadena portacables E4.1
  • Robusto y hasta un 70% más ligero que el acero
  • No se caen piezas gracias a la separación interior especial
  • Diseño modular
Cable chainflex y logos de DNV y NEK
Sistemas de suministro de energía confeccionados
  • Soluciones Plug & Play, por ejemplo para top drives
  • 95% menos de tiempo de montaje
  • Reducir el tiempo de montaje

Servicios

Servicio de ingeniería
Servicio de instalación
Laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Profile
Borisenko Martin

Distribuidor

Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos